Menü Keresés

Szorító karok – csepp fogantyú/menetes szár

Raktáron

A csepp alakú csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. A csepp alakú fogantyú erősen megfogható, kényelmesen állítható, ugyanakkor helytakarékos, valamint a fogantyú nincs útban.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
114 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes magasság Fogantyú sugara Megveszem
2.612,026 Ft - 3.063,1271 Ft 10 Raktáron
M12
61.0 mm
84.0 mm
5.297,2134 Ft - 5.297,2134 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
69.0 mm
92.0 mm
1.926,2503 Ft - 1.926,2503 Ft 20 Raktáron
M6
37.0 mm
42.0 mm
2.240,4988 Ft - 2.240,4988 Ft 191 Raktáron
M8
50.0 mm
65.0 mm
16.034,0947 Ft - 16.034,0947 Ft 8 Raktáron
M8
50.0 mm
65.0 mm
3.173,168 Ft - 3.173,168 Ft 71 Raktáron
M12
61.0 mm
84.0 mm
2.820,4026 Ft - 3.336,5441 Ft 10 Raktáron
M10
61.0 mm
84.0 mm
3.336,5441 Ft - 3.336,5441 Ft 79 Raktáron
M10
61.0 mm
84.0 mm
12.566,3177 Ft - 30.176,1979 Ft 28 Raktáron
M6
37.0 mm
42.0 mm
1.001,0313 Ft - 1.122,6896 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
30.0 mm
30.0 mm
982,5622 Ft - 1.109,4641 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
32.5 mm
44.0 mm
21.998,0906 Ft - 21.998,0906 Ft 5 Raktáron
M10
58.0 mm
78.0 mm
3.336,5441 Ft - 3.336,5441 Ft 280 Raktáron
M6
37.0 mm
42.0 mm
4.230,8812 Ft - 4.230,8812 Ft 10 Raktáron
M10
58.0 mm
78.0 mm
7.558,8491 Ft - 7.558,8491 Ft 48 Raktáron
M16
79.0 mm
108.0 mm
1.627,1613 Ft - 1.926,2504 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
37.0 mm
42.0 mm
1.923,1213 Ft - 2.261,6357 Ft 10 Raktáron
M8
50.0 mm
65.0 mm
12.888,7889 Ft - 12.888,7889 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
37.0 mm
42.0 mm
44.015,8645 Ft - 44.015,8645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
79.0 mm
108.0 mm
17.923,8503 Ft - 43.043,7637 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
50.0 mm
65.0 mm
  • / 6
Szorítókar 84.0 mm Menetes szár M12 50.0 mm Fekete

10268865

Ártartomány
3.063 Ft - 2.612 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    36.0 mm
Szorítókar 92.0 mm Menetes szár M12 63.0 mm

10268612

Ártartomány
5.297 Ft - 5.297 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    43.0 mm
  • Body Diameter
    18.5 mm
Szorítókar 42.0 mm Menetes szár M6 32.0 mm Fekete

10268759

Ártartomány
1.926 Ft - 1.926 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    25.0 mm
Szorítókar 65.0 mm Menetes szár M8 16.0 mm Fekete

10268766

Ártartomány
2.240 Ft - 2.240 Ft

Készletszintek
191 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    31.5 mm
Szorítókar 65.0 mm Menetes szár M8 Natúr

10285497

Ártartomány
16.034 Ft - 16.034 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Menet anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp magassága
    31.5 mm
Belső menetes fogantyú 84.0 mm M12 GF PA Fekete

10268704

Ártartomány
3.173 Ft - 3.173 Ft

Készletszintek
71 Raktáron
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Fekete
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét
  • Menet anyaga
    Acél
Szorítókar 84.0 mm Menetes szár M10 50.0 mm Fekete

10268858

Ártartomány
3.336 Ft - 2.820 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    36.0 mm
Szorítókar 84.0 mm Menetes szár M10 40.0 mm Fekete

10268841

Ártartomány
3.336 Ft - 3.336 Ft

Készletszintek
79 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    36.0 mm
Szorítókar 42.0 mm M6 Rozsdamentes acél Szürke

10285565

Ártartomány
30.176 Ft - 12.566 Ft

Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Szürke
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Menet anyaga
    Rozsdamentes acél
Külső menetes bilincsfogantyú 37.5 mm M5 GF PA Fekete

10190104

Ártartomány
1.122 Ft - 1.001 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Piros
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszálas technopolimer
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    29.5 mm
Külső menetes bilincsfogantyú 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Fekete

10190265

Ártartomány
1.109 Ft - 982 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Piros
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszálas technopolimer
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    29.5 mm
Szorítókar Menetes szár M10 Rozsdamentes acél Natúr

10285510

Ártartomány
21.998 Ft - 21.998 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Menet anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp magassága
    36.0 mm
Szorítókar 42.0 mm Menetes szár M6 40.0 mm

10268452

Ártartomány
3.336 Ft - 3.336 Ft

Készletszintek
280 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    25.0 mm
  • Body Diameter
    9.7 mm
Szorítókar 78.0 mm Menetes szár M10 32.0 mm

10268537

Ártartomány
4.230 Ft - 4.230 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    36.0 mm
  • Body Diameter
    15.7 mm
Szorítókar 108.0 mm Menetes szár M16 40.0 mm

10268629

Ártartomány
7.558 Ft - 7.558 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    51.0 mm
  • Body Diameter
    22.7 mm
Szorítókar 42.0 mm Menetes szár M4 12.0 mm Fekete

10268711

Ártartomány
1.926 Ft - 1.627 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    25.0 mm
Szorítókar 65.0 mm Menetes szár M8 32.0 mm Fekete

10268803

Ártartomány
2.261 Ft - 1.923 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Menet anyaga
    Acél
  • Talp magassága
    31.5 mm
Szorítókar 42.0 mm Menetes szár M6 Natúr

10285473

Ártartomány
12.888 Ft - 12.888 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Menet anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp magassága
    25.0 mm
Szorítókar 108.0 mm Menetes szár M16 Natúr

10285558

Ártartomány
44.015 Ft - 44.015 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Menet anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Talp magassága
    51.0 mm
Szorítókar 65.0 mm M8 Rozsdamentes acél Szürke

10285633

Ártartomány
43.043 Ft - 17.923 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb színe
    Szürke
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Menet anyaga
    Rozsdamentes acél