A tányérrugók olyan helyzetekben használhatók, amikor kis helyen nagyon nagy terhelést kell elviselni, és ideálisak rendkívüli igénybevétel esetén. A tányérrugókat gyakran használják rezgéssel, hőtágulással, fáradással és csavarozással kapcsolatos problémák megoldására.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt magasság | Kar magassága | Anyag | Belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,2501 Ft - 18,2501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
71,8366 Ft - 71,8366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Króm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
22,9872 Ft - 22,9872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szénacél
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
77,2036 Ft - 77,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Króm-vanádium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
76,738 Ft - 76,738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Szénacél
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
77,2036 Ft - 77,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Króm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
30,216 Ft - 30,216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Szénacél
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
70,536 Ft - 70,536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Króm-vanádium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
20,6596 Ft - 20,6596 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
71,8366 Ft - 71,8366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Króm-vanádium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
205,3924 Ft - 205,3924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Króm-vanádium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
77,2036 Ft - 77,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Króm-vanádium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
139,4017 Ft - 139,4017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Króm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
166,2772 Ft - 166,2772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Króm-vanádium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
185,7458 Ft - 185,7458 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Króm-vanádium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
28,2719 Ft - 28,2719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Szénacél
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
19,1811 Ft - 19,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
76,738 Ft - 76,738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Szénacél
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
22,9872 Ft - 22,9872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
24,4658 Ft - 24,4658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szénacél
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz