A tányérrugók olyan helyzetekben használhatók, amikor kis helyen nagyon nagy terhelést kell elviselni, és ideálisak rendkívüli igénybevétel esetén. A tányérrugókat gyakran használják rezgéssel, hőtágulással, fáradással és csavarozással kapcsolatos problémák megoldására.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt magasság | Kar magassága | Anyag | Belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
411,4283 Ft - 411,4283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Króm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
176,3263 Ft - 176,3263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Króm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
17,2369 Ft - 17,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
19,3727 Ft - 19,3727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szénacél
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
22,0561 Ft - 22,0561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szénacél
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
24,4658 Ft - 24,4658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szénacél
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
30,216 Ft - 30,216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szénacél
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
16,306 Ft - 16,306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Szénacél
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
17,2369 Ft - 17,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
17,2369 Ft - 17,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
17,7025 Ft - 17,7025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
122,247 Ft - 122,247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Króm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
127,1757 Ft - 127,1757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Króm-vanádium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
67,0995 Ft - 67,0995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Szénacél
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
278,7077 Ft - 278,7077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Króm-vanádium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
77,2036 Ft - 77,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Króm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
166,2772 Ft - 166,2772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Króm-vanádium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
639,1097 Ft - 639,1097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Króm-vanádium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
16,306 Ft - 16,306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
16,7714 Ft - 16,7714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz