A tányérrugók olyan helyzetekben használhatók, amikor kis helyen nagyon nagy terhelést kell elviselni, és ideálisak rendkívüli igénybevétel esetén. A tányérrugókat gyakran használják rezgéssel, hőtágulással, fáradással és csavarozással kapcsolatos problémák megoldására.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt magasság | Kar magassága | Anyag | Belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,2501 Ft - 18,2501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
19,1811 Ft - 19,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Szénacél
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
22,9872 Ft - 22,9872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
70,536 Ft - 70,536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
17,2369 Ft - 17,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
21,5907 Ft - 21,5907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
77,2036 Ft - 77,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Króm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
67,6608 Ft - 67,6608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Króm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
166,2772 Ft - 166,2772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Króm-vanádium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
26,8754 Ft - 26,8754 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Szénacél
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
205,3924 Ft - 205,3924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Króm-vanádium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
16,7714 Ft - 16,7714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szénacél
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
15,8541 Ft - 15,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szénacél
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
16,7988 Ft - 16,7988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
15,8541 Ft - 15,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Szénacél
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
16,7714 Ft - 16,7714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
278,7077 Ft - 278,7077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Króm-vanádium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
415,6177 Ft - 415,6177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Króm-vanádium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
19,3454 Ft - 19,3454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
36,6097 Ft - 36,6097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Szénacél
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz