Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A tányérrugók olyan helyzetekben használhatók, amikor kis helyen nagyon nagy terhelést kell elviselni, és ideálisak rendkívüli igénybevétel esetén. A tányérrugókat gyakran használják rezgéssel, hőtágulással, fáradással és csavarozással kapcsolatos problémák megoldására.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt magasság | Kar magassága | Anyag | Belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,7025 Ft - 17,7025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
136,8963 Ft - 136,8963 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Króm-vanádium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
18,2501 Ft - 18,2501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
16,7714 Ft - 16,7714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
18,2501 Ft - 18,2501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
17,2369 Ft - 17,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
254,2419 Ft - 254,2419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Króm-vanádium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
58,0225 Ft - 58,0225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Króm-vanádium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
20,112 Ft - 20,112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Szénacél
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
278,7077 Ft - 278,7077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Króm-vanádium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
16,7988 Ft - 16,7988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
20,112 Ft - 20,112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
19,1811 Ft - 19,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
17,7025 Ft - 17,7025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
21,5907 Ft - 21,5907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Szénacél
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
18,7155 Ft - 18,7155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
63,5809 Ft - 63,5809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Króm-vanádium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
24,4658 Ft - 24,4658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szénacél
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
17,2369 Ft - 17,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
19,3727 Ft - 19,3727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szénacél
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz