Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,2239 Ft - 153,3104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10337332 | 85,6825 Ft - 100,088 Ft | 500 Raktáron |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 83,5784 Ft - 97,6468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 128,6406 Ft - 150,2746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 156,7389 Ft - 183,122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 91,2873 Ft - 106,6334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 88,9042 Ft - 103,8772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galvanizált
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 221,1442 Ft - 258,372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 82,622 Ft - 96,5124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 84,7555 Ft - 99,025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galvanizált
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 130,5912 Ft - 152,6041 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galvanizált
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 344,8704 Ft - 411,8965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 276,9416 Ft - 330,7673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 565,7138 Ft - 675,6753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 333,931 Ft - 398,8072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 898,9238 Ft - 1.073,6439 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.502,5423 Ft - 1.502,5423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 101,8832 Ft - 121,6889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Galvanizált
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 96,6026 Ft - 115,3773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 105,8197 Ft - 126,3772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Galvanizált
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz