Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 42.0 mm 65.5 mm Sárga LDPE

NP0187 FORRÁS
Essentra cikkszám:

10580417

Gyártói cikkszám:

1663688

115 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
75 - 374 110,7408 Ft
375 + 99,666 Ft
Standard csomagolás: 75

A következő szorzatának a rendelése 75

Teljes ár:

8.306 Ft

75 x 110,7408 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 129.5 mm
á 42.0 mm
d1 65.5 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

A 1663688sz. terméket helyettesíti:

Tengelyvédő sapka 42.0 mm 67.0 mm Sárga LDPE
Essentra cikkszám: 10262665
Gyártói cikkszám: 467019

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot