Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
A tengelyvédő sapkák a tengelyek és a csapágyaik védelmére és maszkolására szolgálnak olajjal és vegyszerekkel szemben.Megfelel a DIN 748, IEC 600-72 és ISO 775 R előírásoknak Anyag: LDPE, Rugalmas PVC Szín: Sárga Sorozat szám: SR1079
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | á | H | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,1576 Ft - 113,5093 Ft | 15 Raktáron |
2.579 in
65.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 44,1567 Ft - 58,8712 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 144,5131 Ft - 192,6842 Ft | 170 Raktáron |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 56,1996 Ft - 172,6037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 124,4418 Ft - 165,9136 Ft | 100 Raktáron |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 78,2779 Ft - 104,3705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 92,2879 Ft - 123,0462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 42,1496 Ft - 56,1996 Ft | 1490 Raktáron |
0.898 in
22.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 44,1567 Ft - 58,8712 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 62,2209 Ft - 82,9568 Ft | 209 Raktáron |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 152,5416 Ft - 203,3844 Ft | 500 Raktáron |
2.402 in
61.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 64,228 Ft - 85,6419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 38,1354 Ft - 117,0879 Ft | 190 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 217,6184 Ft - 456,9987 Ft | 25 Raktáron |
4.37 in
111.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 172,2426 Ft - 172,2426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.78 in
96.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 154,1555 Ft - 154,1555 Ft | 90 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 70,0961 Ft - 207,8021 Ft | 300 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 69,0577 Ft - 204,6051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 605,6762 Ft - 605,6762 Ft | 11 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 170,5043 Ft - 170,5043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz