Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 22.0 mm 22.0 mm Sárga SR 6449

A sárga PVC tengelyvédő kupakkal 22,0 mm tengelyek és a csapágyaik védhetők meg olajtól és vegyszerektől. Alkalmas DIN 748, IEC 600-72 és ISO R775 szabványokhoz.
Essentra cikkszám:

10026724

Gyártói cikkszám:

SPWJ-22

10425 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
750 + 107,5291 Ft
Standard csomagolás: 750

A következő szorzatának a rendelése 750

Teljes ár:

80.647 Ft

750 x 107,5291 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 70.0 mm
á 22.0 mm
d1 22.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot