Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sima vagy dupla uszonyos tömítés választható. Az egyuszonyos EDPM-ből készül, míg a kétuszonyosak erős gumiréteggel rendelkeznek a panelhoz való jobb tapadásért, és egy puhább gumival a kompresszió segítéséért. Mindkét profil rugalmas és kézzel összenyomható, gyors és könnyű megoldást biztosítva. Fekete felületkezelés és acélrugós mag. 20,0 méteres tekercsekben.
Sorozat szám: SR5554
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális rögzítőszélesség | Minimális panelvastagság | Minimális rögzítőszélesség | Tekercs hossza | Maximális panelvastagság | Teljes magasság | Fogótartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.030,5146 Ft - 35.030,5146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 30.244,9142 Ft - 30.244,9142 Ft | 5 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 69.614,7238 Ft - 77.349,6908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 41.538,9105 Ft - 41.538,9105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.63 in
41.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| 53.790,0046 Ft - 53.790,0046 Ft | 7 Raktáron |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
2.024 in
51.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
| 37.901,8497 Ft - 37.901,8497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
||
| 26.799,2813 Ft - 26.799,2813 Ft | 4 Raktáron |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 44.601,6875 Ft - 44.601,6875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
| 28.522,1047 Ft - 28.522,1047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
||
| 25.650,7557 Ft - 25.650,7557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 70.147,1516 Ft - 70.147,1516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 10268131 | 28.904,9467 Ft - 28.904,9467 Ft | 71 Raktáron |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|
| 75.336,093 Ft - 75.336,093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
49.869 ft
15.2 m
|
|
||
| 75.336,093 Ft - 75.336,093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
49.869 ft
15.2 m
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz