A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Az ellenanya és tömítőgyűrű külön kapható.
Sorozat szám: SR1704
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
347,3407 Ft - 1.352,808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG7
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
143,8103 Ft - 172,4108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1.062,148 Ft - 1.229,9586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M63
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10264577 | 178,4211 Ft - 208,7604 Ft | 30 Raktáron |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
144,262 Ft - 144,262 Ft | 3400 Raktáron |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
497,0929 Ft - 1.501,3006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
231,8687 Ft - 267,2164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2.546,5467 Ft - 3.121,8018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
234,4537 Ft - 270,4512 Ft | 100 Raktáron |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2.065,0594 Ft - 2.439,1487 Ft | 480 Raktáron |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
333,9307 Ft - 398,0461 Ft | 3 Raktáron |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
5.589,5848 Ft - 6.699,0215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
326,4482 Ft - 827,7169 Ft | 15 Raktáron |
PG 9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
445,3409 Ft - 526,2958 Ft | 926 Raktáron |
1 NPT
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.065,0594 Ft - 2.439,1487 Ft | 385 Raktáron |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
790,2858 Ft - 912,6833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
319,3837 Ft - 809,5079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5.433,8633 Ft - 6.160,3763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
231,8687 Ft - 267,2164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
424,3253 Ft - 1.280,9166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz