A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.
Sorozat szám: SR1717
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
487,4592 Ft - 609,3172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
360,7906 Ft - 1.011,9631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1.034,4581 Ft - 1.293,0623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
340,11 Ft - 954,2266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1.034,4581 Ft - 3.170,2581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
10207338 | 609,3172 Ft - 1.501,1486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
340,11 Ft - 954,2266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1.034,4581 Ft - 3.170,2581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2.081,3302 Ft - 5.185,7864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5.166,9187 Ft - 5.741,018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3.883,7679 Ft - 9.356,945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
487,4592 Ft - 609,3172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
360,7906 Ft - 1.011,9631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
360,7906 Ft - 1.011,9631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
3.475,9129 Ft - 3.475,9129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
10267417 | 911,9404 Ft - 1.635,1942 Ft | 5 Raktáron |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.243,756 Ft - 4.774,3634 Ft | 273 Raktáron |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
796,1517 Ft - 1.675,5694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
564,7472 Ft - 1.191,0674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10267547 | 456,6149 Ft - 973,0415 Ft | 10 Raktáron |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz