A törésmentesítők a paneleken áthaladó vezetékek és kábelek számára nyújtanak kiegészítő biztosítást és védelmet.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Panelvastagság | használható kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,9573 Ft - 230,1808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 70,2365 Ft - 196,0799 Ft | 4568 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 31,1959 Ft - 87,7031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 54,7999 Ft - 144,9286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 33,7219 Ft - 99,2121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 45,6783 Ft - 120,4187 Ft | 800 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 10090473 | 38,6756 Ft - 108,6965 Ft | 21800 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 61,9148 Ft - 80,172 Ft | 2500 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,1809 Ft - 117,2216 Ft | 16600 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 44,4855 Ft - 117,2216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 15,4366 Ft - 15,4366 Ft | 1000 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 46,2116 Ft - 136,4034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 81,407 Ft - 322,8925 Ft | 10291 Raktáron |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 33,3711 Ft - 93,5642 Ft | 7685 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 49,9865 Ft - 64,7214 Ft | 7650 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 50,4789 Ft - 115,8767 Ft | 7950 Raktáron |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz