Needle Roller Linear Cages are precision-engineered components that provide smooth, low-friction linear motion in high-load applications.
Compared to standard ball bearings, needle roller linear cages offer a higher load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for applications with space constraints.
They operate by a rail rolling rather than sliding, which reduces energy waste and enhances efficiency. Their robust construction helps prevent misalignment and deflection, resulting in steady movement under heavy loads.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL1004
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
9.8
|
170.0
|
20.0
|
2.5
|
1000.0
|
7300.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5
|
6.8
|
210.0
|
15.0
|
2.0
|
1000.0
|
4000.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
13.8
|
48.0
|
25.0
|
3.0
|
300.0
|
3750.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
13.8
|
160.0
|
25.0
|
3.0
|
1000.0
|
12500.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
13.8
|
128.0
|
25.0
|
3.0
|
800.0
|
10000.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
4.8
|
72.0
|
10.0
|
2.0
|
300.0
|
750.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
9.8
|
17.0
|
20.0
|
2.5
|
100.0
|
730.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
17.8
|
65.0
|
30.0
|
3.5
|
500.0
|
9250.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5
|
6.8
|
42.0
|
15.0
|
2.0
|
200.0
|
800.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
17.8
|
91.0
|
30.0
|
3.5
|
700.0
|
12950.0
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz