Menü Keresés

Tűgörgős lineáris sínek

Gyártás alatt

Needle Roller Linear Cages are precision-engineered components that provide smooth, low-friction linear motion in high-load applications.

Compared to standard ball bearings, needle roller linear cages offer a higher load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for applications with space constraints.

They operate by a rail rolling rather than sliding, which reduces energy waste and enhances efficiency. Their robust construction helps prevent misalignment and deflection, resulting in steady movement under heavy loads.

  • Frequently used to improve motion precision and weight distribution.
  • Its capacity to withstand enormous weights makes it ideal for precision machinery, robotic systems and heavy-duty linear actuators.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL1004

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
50 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
4.8
192.0
10.0
2.0
800.0
2000.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
17.8
39.0
30.0
3.5
300.0
5500.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
9.8
34.0
20.0
2.5
200.0
1460.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
  • / 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 800.0 Acél

20761288


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    800.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 Acél

20761448


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 300.0 Acél

20761639


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    300.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 Acél

20761578


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 Acél

20761653


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 Acél

20761424


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    200.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 Acél

20761479


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Acél

20761561


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Acél

20761660


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 Acél

20761394


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0