Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Anyag: PP, LDPE Szín: Szürke, Ezüst, Fekete, Fehér, Natúr, Rozsdamentes acél, Osprey, Kovakő, Ezüstszürke, Pantone Grey, Hajnalszürke, Tikfa, Kő, Törtfehér, Arany, Narancs Sorozat szám: SR1801
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | H | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,463 Ft - 68,2016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Barna
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
25,9581 Ft - 66,2263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Sapka
|
Polipropilén
|
2
|
||
28,6141 Ft - 66,2263 Ft | 2500 Raktáron |
Szürke
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Sapka
|
Polipropilén
|
2
|
||
2010 Raktáron |
Barna
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
|||
21,6865 Ft - 49,6957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Alátét
|
Polipropilén
|
6
|
||
32,0231 Ft - 74,253 Ft | 3350 Raktáron |
Szürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
29,463 Ft - 68,2016 Ft | 12250 Raktáron |
Narancs
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
86,1985 Ft - 286,9463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ezüst
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
29,0341 Ft - 74,253 Ft | 4930 Raktáron |
Barna
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
28,6141 Ft - 66,2263 Ft | 3250 Raktáron |
Szürke
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Sapka
|
Polipropilén
|
2
|
||
28,6141 Ft - 66,2263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bézs
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Sapka
|
Polipropilén
|
2
|
||
22,7133 Ft - 51,7751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
2.187,7675 Ft - 2.232,6192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
24,6781 Ft - 27,2603 Ft | 1553 Raktáron |
Fehér
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
26,848 Ft - 68,3057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ezüst
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Sapka
|
Polipropilén
|
1
|
||
2100 Raktáron |
Szürke
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Sapka
|
Polipropilén
|
2
|
|||
22,2205 Ft - 49,2798 Ft | 2150 Raktáron |
Fehér
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Alátét
|
Polipropilén
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz