Menü Keresés

USB porvédő fedél

Raktáron

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • Megakadályozza a por, szennyeződés, törmelék és nedvesség bejutását az elektromos alkatrészekbe.
  • Ellenáll akár 150 C-os hőmérsékletnek
  • Használják többek között a technológiai iparban, valamint nyomtatók, szkennerek és egyéb USB-porttal rendelkező elektronikus eszközök csatlakozóinak lefedésére.
Anyag: Poliamid, Szilikongumi, Műanyag, EPDM Szín: Fekete, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SRF0058

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség L2 Szín Anyag H L1 Típus Csatlakozó típusa Megveszem
67,6333 Ft - 70,475 Ft 1600 Raktáron
Fekete
Szilikongumi
13.0 mm
6.7 mm
59,3046 Ft - 59,3046 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Szürke
EPDM
13.2 mm
11.8 mm
3
USB-B
59,3046 Ft - 59,3046 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
59,3046 Ft - 59,3046 Ft 1000 Raktáron
Fekete
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
51,3477 Ft - 62,6304 Ft 12236 Raktáron
Fekete
Poliamid 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
54,6876 Ft - 66,3914 Ft 4000 Raktáron
Szürke
Poliamid 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
Dupla D
52,0353 Ft - 63,7952 Ft 117000 Raktáron
Fekete
Poliamid 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dupla D
52,2459 Ft - 63,7952 Ft 70000 Raktáron
Fekete
Poliamid 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
78,8109 Ft - 97,6575 Ft 3000 Raktáron
Fekete
Poliamid 6/6
11.0 mm
15.0 mm
1
Dupla D
59,3046 Ft - 59,3046 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Szilikongumi
8.3 mm
11.8 mm
60,7865 Ft - 63,3405 Ft 3000 Raktáron
Fekete
Szilikon
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
59,3046 Ft - 59,3046 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Szilikon
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
59,3046 Ft - 59,3046 Ft 1000 Raktáron
Fekete
EPDM
13.2 mm
6.7 mm
3
USB-A
51,881 Ft - 63,7952 Ft 31000 Raktáron
Fekete
Poliamid 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dupla D
51,5161 Ft - 63,7952 Ft 6000 Raktáron
Fekete
Poliamid 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Dupla D
USB-sapka 6.0 mm 12.5 mm 5.1 mm Szilikongumi Fekete

10340462

Ártartomány
70 Ft - 67 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Anyag
    Szilikongumi
  • Szín
    Fekete
  • H
    13.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L1
    6.7 mm
USB-sapka 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Szürke

10311141

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csatlakozó típusa
    USB-B
  • Típus
    3
  • Furattípus
    Négyzetes
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Szürke
USB-sapka 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm EPDM Fekete

10108314

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csatlakozó típusa
    RJ11
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-sapka 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Fekete

10108321

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csatlakozó típusa
    RJ45
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-sapka 17.7 mm 22.0 mm 10.5 mm Poliamid 6/6 Fekete

10464717

Ártartomány
62 Ft - 51 Ft

Készletszintek
12236 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
USB-sapka 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Poliamid 6/6 Szürke

10108000

Ártartomány
66 Ft - 54 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csatlakozó típusa
    Dupla D
  • Típus
    1
  • Furattípus
    Téglalap
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Szürke
USB-sapka 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Poliamid 6/6 Fekete

10108017

Ártartomány
63 Ft - 52 Ft

Készletszintek
117000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csatlakozó típusa
    Dupla D
  • Típus
    1
  • Furattípus
    Téglalap
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
USB-sapka 12.0 mm 34.8 mm 10.5 mm Poliamid 6/6 Fekete

10108031

Ártartomány
63 Ft - 52 Ft

Készletszintek
70000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
USB-sapka 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Poliamid 6/6 Fekete

10107997

Ártartomány
97 Ft - 78 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csatlakozó típusa
    Dupla D
  • Típus
    1
  • Furattípus
    Négyzetes
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
USB-sapka 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Szilikongumi Fekete

10311134

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Szilikongumi
  • Szín
    Fekete
  • H
    8.3 mm
  • h1
    2.3 mm
  • L1
    11.8 mm
USB-sapka 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Szilikon Fekete

10311110

Ártartomány
63 Ft - 60 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csatlakozó típusa
    RJ45
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fekete
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-sapka 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Szilikon Fekete

10311103

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csatlakozó típusa
    RJ11
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fekete
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB-sapka 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Fekete

10311127

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csatlakozó típusa
    USB-A
  • Típus
    3
  • Furattípus
    Négyzetes
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
USB-sapka 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Poliamid 6/6 Fekete

10108024

Ártartomány
63 Ft - 51 Ft

Készletszintek
31000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csatlakozó típusa
    Dupla D
  • Típus
    1
  • Furattípus
    Téglalap
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete
USB-sapka 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Poliamid 6/6 Fekete

10108048

Ártartomány
63 Ft - 51 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csatlakozó típusa
    Dupla D
  • Típus
    1
  • Furattípus
    Téglalap
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Fekete