Menü Keresés

USB-sapka 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Szilikongumi Fekete

A fekete USB-B USB és RJ benyomós dugó védi az elektromos alkatrészek nem használt csatlakozóportjait -40 és 150 °C közötti hőmérséklet-tartományban.
Essentra cikkszám:

10311134

Gyártói cikkszám:

CP-USB-B

1700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 57,8581 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

57.858 Ft

1000 x 57,8581 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csatlakozó típusa USB-B
Típus 3
Furattípus Négyzetes
Anyag Szilikongumi
Szín Fekete
H 8.3 mm
h1 2.3 mm
L1 11.8 mm
A 7.6 mm
B 8.6 mm
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot