Menü Keresés

Vakdugók

Raktáron

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid, TPE, EBA Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
51 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D á1 h á2 Anyag H Típus Megveszem
20,1798 Ft - 55,4139 Ft 1000 Raktáron
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
149,9456 Ft - 441,1798 Ft 600 Raktáron
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
27,6315 Ft - 61,0619 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
SR 6449
7.0 mm
67,8228 Ft - 150,2569 Ft 1400 Raktáron
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
SR 6449
8.7 mm
34,7043 Ft - 95,4824 Ft 26500 Raktáron
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
169,3396 Ft - 360,1904 Ft 10998 Raktáron
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
55,1087 Ft - 121,4843 Ft 2700 Raktáron
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
SR 6449
7.0 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft 5840 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
SR 6449
7.0 mm
37,9178 Ft - 83,8667 Ft 800 Raktáron
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
SR 6449
7.5 mm
74,0817 Ft - 164,1104 Ft 5400 Raktáron
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
SR 6449
9.0 mm
130,4392 Ft - 358,059 Ft 14600 Raktáron
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
17,8082 Ft - 39,429 Ft 2000 Raktáron
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
SR 6449
4.6 mm
61,5639 Ft - 135,3377 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
SR 6449
8.2 mm
25,0213 Ft - 55,2007 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
SR 6449
6.2 mm
56,0909 Ft - 154,5194 Ft 10750 Raktáron
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft 3500 Raktáron
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
SR 6449
4.6 mm
28,5296 Ft - 78,432 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
17,1627 Ft - 37,9372 Ft 68300 Raktáron
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
SR 6449
5.0 mm
114,3572 Ft - 252,5594 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
SR 6449
7.5 mm
20,8394 Ft - 45,3966 Ft 39000 Raktáron
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
SR 6449
6.6 mm
  • / 3
Záródugó 9.3 mm TPR Fekete

10090046

Ártartomány
55 Ft - 20 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    4.7 mm
Záródugó 30.0 mm TPR Fekete

10090138

Ártartomány
441 Ft - 149 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • á2
    24.5 mm
Záródugó 17.0 mm SR 6449 Fekete

10072028

Ártartomány
61 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    11.5 mm
Záródugó 30.0 mm SR 6449 Fekete

10073704

Ártartomány
150 Ft - 67 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • á2
    24.5 mm
Záródugó 18.7 mm TPR Fekete

10090077

Ártartomány
95 Ft - 34 Ft

Készletszintek
26500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • á2
    12.7 mm
Záródugó 43.7 mm TPR Fekete

10090183

Ártartomány
360 Ft - 169 Ft

Készletszintek
10998 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    38.2 mm
Záródugó 20.0 mm SR 6449 Fekete

10082225

Ártartomány
121 Ft - 55 Ft

Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    14.9 mm
Záródugó 38.2 mm SR 6449 Fekete

10081815

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
5840 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 22.0 mm SR 6449 Fekete

10069769

Ártartomány
83 Ft - 37 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    15.5 mm
Záródugó 32.0 mm SR 6449 Fekete

10071830

Ártartomány
164 Ft - 74 Ft

Készletszintek
5400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • á2
    25.4 mm
Záródugó 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Fekete

10090169

Ártartomány
358 Ft - 130 Ft

Készletszintek
14600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 9.3 mm SR 6449 Fekete

10072516

Ártartomány
39 Ft - 17 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    4.7 mm
Záródugó 28.5 mm SR 6449 Fekete

10079430

Ártartomány
135 Ft - 61 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • á2
    22.2 mm
Záródugó 17.7 mm SR 6449 Fekete

10072721

Ártartomány
55 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • á2
    11.2 mm
Záródugó 25.0 mm TPR Fekete

10090114

Ártartomány
154 Ft - 56 Ft

Készletszintek
10750 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • á2
    20.0 mm
Záródugó 38.5 mm SR 6449 Fekete

10082232

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • á2
    25.0 mm
Záródugó 17.7 mm TPR Fekete

10090060

Ártartomány
78 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • á2
    11.2 mm
Záródugó 9.5 mm SR 6449 Fekete

10072387

Ártartomány
37 Ft - 17 Ft

Készletszintek
68300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • á2
    6.4 mm
Záródugó 38.2 mm SR 6449 Fekete

10074312

Ártartomány
252 Ft - 114 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • á2
    31.5 mm
Záródugó 15.0 mm SR 6449 Fekete

10071083

Ártartomány
45 Ft - 20 Ft

Készletszintek
39000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • á2
    9.5 mm