A végig menetes szárak és rudak olyan helyzetekben ideálisak, ahol nincs szükség csavarfejre, vagy kevés a hely. Közvetlenül a rögzíteni kívánt alkatrészbe hajtva teljesen az anyagba rögzíthetők.
Sorozat szám: SR1985
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
29,6888 Ft - 36,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
94,9722 Ft - 117,2523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2-13
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
112,0868 Ft - 138,3781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2-13
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
98,0438 Ft - 121,0449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
21,6435 Ft - 26,7207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
91,7855 Ft - 113,3178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
32,1469 Ft - 39,6861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
67,732 Ft - 89,1293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
40,6295 Ft - 50,1589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
82,1333 Ft - 101,3993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8-16
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
28,7889 Ft - 37,8666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
35,6558 Ft - 44,0194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
165,2906 Ft - 204,0641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
412,0435 Ft - 508,6954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
1.444,2712 Ft - 1.783,0512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
14,6408 Ft - 19,2575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
62,7102 Ft - 77,4204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
54,3101 Ft - 71,4538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
62,9172 Ft - 77,6735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8-16
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
20,2975 Ft - 25,0603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz