A végig menetes szárak és rudak olyan helyzetekben ideálisak, ahol nincs szükség csavarfejre, vagy kevés a hely. Közvetlenül a rögzíteni kívánt alkatrészbe hajtva teljesen az anyagba rögzíthetők.
Sorozat szám: SR1985
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
56,0415 Ft - 69,1871 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
42,2363 Ft - 52,1453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
329,9677 Ft - 407,3651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
58,1774 Ft - 71,8254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
49,3728 Ft - 60,9538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
34,6319 Ft - 42,7539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10-32
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
1.932,4812 Ft - 2.385,7793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
143,7928 Ft - 177,5197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz