Menü Keresés

Villás csukló illesztőelem 10.0 M10 15.0 Acél

A belső menetes kardáncsukló illesztőelem mechanikus összeköttetésekben és rendszerekben használatos, amelyek biztonságos csatlakozást igényelnek. Biztosítja a csuklószerelvény megfelelő beállítását, stabilitását és a terhelés átvitelét. Acélból készült, ami tartósságot és szilárdságot biztosít. Úgy terveztük, hogy a menetméret megfeleljen a kardáncsuklónak.
Essentra cikkszám:

20211622

Gyártói cikkszám:

20211622

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.764,8783 Ft
50 - 99 2.212,6696 Ft
100 - 199 2.074,6174 Ft
200 - 499 1.936,565 Ft
500 - 999 1.798,513 Ft
1000 + 1.660,461 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.765 Ft

1 x 2.764,8783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet iránya Right Hand
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 15.0
d2 M10
l2 ±0.5 52.0
l4 18.0
w3 tol. h11 20.0
f1 ±0.2 0.5
Súly g 98.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot