20211707
20211707
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 6.162,4957 Ft |
| 50 - 99 | 4.931,5304 Ft |
| 100 - 199 | 4.620,913 Ft |
| 200 + | 4.314,13 Ft |
| Menet iránya | Right Hand |
|---|---|
| Menettípus | Coarse |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Súly g | 783.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz