20211868
20211868
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 7.995,5217 Ft |
| 50 - 99 | 6.396,4174 Ft |
| 100 - 199 | 5.997,60 Ft |
| 200 - 499 | 5.598,783 Ft |
| 500 - 999 | 5.196,13 Ft |
| 1000 + | 4.797,313 Ft |
| Menet iránya | Left Hand |
|---|---|
| Menettípus | Fine |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Súly g | 776.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz