Menü Keresés

Kapcsolókengyeles tartóklipsz 16x32 16.0 32.0 Igumid G

A műanyag kapcsolókengyeles tartóklipsz a kengyelcsapszeg rögzítésére szolgál. U alakú formával rendelkezik, amely illeszkedik a kardáncsuklóhoz, és megakadályozza a csúszást. Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, egyszerűen csak le kell venni a kengyelről. Nagyon könnyű, és ellenáll a korróziónak.
Essentra cikkszám:

20212407

Gyártói cikkszám:

20212407

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.402,20 Ft
10 - 24 1.262,80 Ft
25 - 49 1.193,10 Ft
50 - 99 1.123,40 Ft
100 - 249 1.053,70 Ft
250 + 979,90 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.402 Ft

1 x 1.402,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 16x32
d1 tol. h11 16.0
h1 32.0
h2 73.0
h3 62.0
h4 16.0
l1 36.0
l2 40.0
Súly g 22.0
Befejezés Fekete
Anyag Igumid G

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot