Menü Keresés

Kapcsolókengyeles tartóklipsz 6x12 6.0 12.0 303 Rozsdamentes acél

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Essentra cikkszám:

20760403

Gyártói cikkszám:

20760403

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.243,0578 Ft
50 - 99 1.794,4463 Ft
100 - 199 1.683,3223 Ft
200 + 1.572,1984 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.243 Ft

1 x 2.243,0578 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 6x12
d1 tol. h11 6.0
h1 12.0
h2 28.0
h3 23.0
h4 6.0
l1 14.0
l2 16.0
Súly g 5.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot