Menü Keresés

Kapcsolókengyeles tartóklipsz 10x20 10.0 20.0 303 Rozsdamentes acél

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Essentra cikkszám:

20760441

Gyártói cikkszám:

20760441

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.457,1901 Ft
50 - 99 2.765,7521 Ft
100 - 199 2.592,8926 Ft
200 + 2.420,0331 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.457 Ft

1 x 3.457,1901 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 10x20
d1 tol. h11 10.0
h1 20.0
h2 46.0
h3 39.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 27.0
Súly g 19.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot