Menü Keresés

Kapcsolókengyeles tartóklipsz 10x40 10.0 40.0 303 Rozsdamentes acél

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Essentra cikkszám:

20760458

Gyártói cikkszám:

20760458

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.309,0248 Ft
50 - 99 2.646,3967 Ft
100 - 199 2.481,7686 Ft
200 + 2.317,1405 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.309 Ft

1 x 3.309,0248 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 10x40
d1 tol. h11 10.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 27.0
Súly g 20.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot