Menü Keresés

Csapágydugó 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Szürke

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Essentra cikkszám:

10099285

Gyártói cikkszám:

3401000

225 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
119.9 mm
H 18.2 mm
ID 87.5 mm
90.5 mm
Anyag PP
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot