Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Anyag: PP Szín: Szürke Sorozat szám: SRF0007
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | KÁ | KÁ | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,77 Ft - 82,2159 Ft | 75 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 65,6198 Ft - 87,3399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.067 in
27.1 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 85,9782 Ft - 114,4369 Ft | 250 Raktáron |
0.886 in
22.5 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 228,622 Ft - 355,6339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.661 in
16.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 130,9008 Ft - 578,6588 Ft | 270 Raktáron |
3.028 in
76.9 mm
|
4.358 in
110.7 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 114,6785 Ft - 152,6371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.63 in
66.8 mm
|
3.965 in
100.7 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 94,1851 Ft - 220,0643 Ft | 500 Raktáron |
0.854 in
21.7 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 79,2165 Ft - 95,8519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 56,4657 Ft - 68,3235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 121,4611 Ft - 161,6647 Ft | 120 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 111,1054 Ft - 147,8814 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
| 43,8888 Ft - 58,416 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.567 in
14.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 149,941 Ft - 623,8512 Ft | 225 Raktáron |
3.839 in
97.5 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
3.957 in
100.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 58,2221 Ft - 85,243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.256 in
31.9 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 140,8176 Ft - 609,1145 Ft | 225 Raktáron |
3.445 in
87.5 mm
|
4.72 in
119.9 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 77,3114 Ft - 102,9014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
2.957 in
75.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
| 83,2085 Ft - 110,7506 Ft | 180 Raktáron |
1.858 in
47.2 mm
|
2.823 in
71.7 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 120,0698 Ft - 132,0768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.669 in
42.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 146,7438 Ft - 342,8738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.642 in
41.7 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 95,9457 Ft - 127,7038 Ft | 225 Raktáron |
1.476 in
37.5 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz