Menü Keresés

Csapágydugó 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Szürke

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Essentra cikkszám:

10100240

Gyártói cikkszám:

3434000

225 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 127,7038 Ft
250 - 999 116,0943 Ft
1000 - 1999 105,5403 Ft
2000 + 95,9457 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

3.193 Ft

25 x 127,7038 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
62.1 mm
H 19.1 mm
ID 37.5 mm
40.0 mm
Anyag PP
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot