Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

PEEK Alátétek

 (2 Termékek)

A PEEK mosók kivételes teljesítményt nyújtanak olyan igényes környezetekben, ahol a hagyományos anyagok nem megfelelőek. Ezek a poliéter-éter-ketonból (PEEK) készült alátétek kombinálják a szilárdságot, a vegyszerállóságot és a hőstabilitást a hosszú távú megbízhatóság érdekében.

Nagy mechanikai szilárdságuknak, kiváló vegyszerállóságuknak és akár 250 °C-os hőmérsékleten is működőképességüknek köszönhetően a PEEK alátétek ideálisak a kemény ipari környezetekhez. Emellett alacsony nedvességfelszívódással, kiváló méretstabilitással és elektromos szigeteléssel rendelkeznek, ami alkalmassá teszi őket a repülőgépiparban, az autóiparban, az olaj- és gáziparban, valamint az elektronikai alkalmazásokban.

A PEEK mosók biztonságos és stabil rögzítést biztosítanak ott, ahol a precizitás és a tartósság elengedhetetlen.


Lapos alátét- PEEK

A PEEK anyagból készült Lapos alátétek nagy mechanikai szilárdsággal, kiváló vegyszerállósággal és hőállósággal rendelkeznek.

Robusztus és egyenletes felületet biztosít a stressz eloszlásához, ami segít csökkenteni az összeszerelés sérülését és meghosszabbítani az alkatrészek élettartamát. Ideális nagy mechanikai terhelésű vagy ismétlődő mozgású környezetekben.

Az alátétek megőrzik szerkezeti integritásukat és teljesítményüket akár 260 C hőmérsékletig, így ideálisak orvosi, elektronikai és autóipari használatra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR1929

Lapos alátétek – műanyag

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • A rögzítőelemek elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál.
  • Ellenáll a korróziónak, a kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
  • Biztonságos és stabil kapcsolatot biztosít, és csökkenti a kockázatot.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: