A furattal ellátott kengyelcsapszegek hengeres csapok, amelyek egyik oldalán a csap testén keresztül fúrt lyukkal, a másik oldalán pedig lapos fejjel rendelkeznek. Arra szolgál, hogy átférjen a kardáncsukló furatain, amely után egy sasszeg, rugós csap vagy más reteszelő mechanizmus kerül elhelyezésre, hogy azt a helyén rögzítse, és megakadályozza az elfordulást vagy elmozdulást.
Rendkívüli szilárdsággal, tartóssággal és korrózióállósággal rendelkezik. Hengeres kialakítása lehetővé teszi a furatokba való egyszerű behelyezést és a párhuzamos alkatrész elforgatását. Ugyanakkor a lapos fej a beépítés során megállást biztosít.
Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható a kardáncsuklóból. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRR3456, SRR3455,
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l1 tol. js15 | l3 tol. js14 | d3 tol. h14 | d1 tol. h11 | d2 tol. h14 | l2 ±0.5 | l4 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.0
|
50.0
|
58.0
|
103.0
|
6.0
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz