Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(5 Termékek)
Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.
Biztosítson védelmet a menetes és menet nélküli csövek, portok és hozzáférési pontok számára a sérüléssel, porral és törmelékkel szemben a tárolás és szállítás során.Nagy teherbírású faluk és kúpos tömítőgyűrűjük maximális védelmet nyújt.Gépipari, autóipari és ipari alkalmazásokhoz. Anyag: LDPE Szín: Fehér, Piros Sorozat szám: SR1003
A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.
A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.
Ezeket a kétfunkciós alkatrészeket általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően könnyen felhelyezhetőek és levehetőek.
NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.
Az oldalsó húzódugók olyan típusú dugók, amelyek intergrális oldalsó húzófüllel rendelkeznek, és a kényelmetlen helyeken való könnyű eltávolításra szolgálnak. A menetes vagy nem menetes furatok védelmére tervezték a gyártás, tárolás és szállítás során. Védelmet nyújt por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.
Az oldalsó húzófül gyors és egyszerű eltávolításra szolgál, és további segítséget nyújt az alkatrésznek a szorosan illeszkedő alkalmazásból történő eltávolításához. -40 F és 275 F (-40 C és 135 C) közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Különféle alkalmazásokban használják, beleértve a gépeket, az elektronikát, az autóipart és a HVAC-rendszereket.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz