Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(27 Termékek)
A benyomható távtartók terhet viselő áramköri kártyák tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
A távtartók rugalmas fenyőfa rögzítéssel rendelkeznek kerek, menetes, lyukasztott agy fúrt vakfuratokba. Zárható és nem zárható opcióval is rendelhetők.
A bepattintós távtartók nehéz áramkörök tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
Sorozat szám: SR6431
A két végén bepattanós könnyen szerelhető távtartók mindkét végén záródnak, és gyors és egyszerű módot kínálnak két NYÁK vagy egyetlen NYÁK rögzítésére a kerethez vagy az alvázhoz. A távtartó mindkét végén alternatív reteszelési opciókkal kaphatók, és különböző testtípusokban, valamint számos méretben rendelhető, melyek megfelelnek a projekt követelményeinek. Számos különböző szükséglethez és alkalmazáshoz használhatók. A termékskála kapható poliamid 6/6 (RMS-01) vagy tűzálló poliamid 6/6 (RMS-19) kivitelben két UL tanúsítási opcióval (UL94 V0 és UL94 V2).
Ez a NYÁK-támasz termékcsalád a szélénél tartja a táblát, minimalizálva a szükséges térközt. Záró orral vagy anélkül kaphatók, hogy extra tartási erőt biztosítsanak.
A NYÁK-támaszok ezen a kínálatában van egy tölcséres alsó rögzítőelem, amely extra stabilitást kölcsönöz és lefedi a berendezést. Két zárási típusú felső résszel érhetők el, bajonett vagy könnycsepp formájúval.
A gyűrűs távtartók két darabból állnak; a csapból (CSP) és a rögzítőelemből (CSR). Céljuk a NYÁK rögzítése. Az egymáshoz illeszkedő részek együtt egy teljesen zárt poliamid távtartót képeznek. Lapos félgömbfejű csavar használata ajánlott. Minden rögzítőhöz egyedi csapszeg tartozik.
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hatszögű távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
Sorozat szám: SR2791
A hátlapi reteszelőtámaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni. A félgömbfejű kialakításnak köszönhetően csak minimálisan emelkedik ki alul a szerelvénylap síkjából. A NYÁK-támasz teteje négy kivitelben kapható: benyomós, bajonett, nyílfejes és lapos.
Sorozat szám: SR2749
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Sorozat szám: SR2797
Ezeket a NYÁK-támaszokat úgy terveztük, hogy kulcslyuk nyílásba lehessen őket rögzíteni. Így szükség esetén könnyen eltávolíthatók. Bajonett orral vagy két darabos bepattintós változatban kaphatók.
A benyomható távtartók nehéz áramkörök tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Három típusban kaphatók: karimás talp, íves talp vagy rugós test.
A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794
A köteg könnyen be- és kicsúsztatható. öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. Hét különböző méretben a különböző kötegátmérőkhöz. UL94 V-0 besorolású PVC akrilragasztóval.
A távtartók egymásba pattintva tetszőleges számú kártya egymásra szereléséhez használhatók. Lezárásra az MB-1-156 számú elem használható
A szabványos bepattintós támasz ideálisan használható nyomtatott áramköri kártyák egymás fölé szerelésére, a negyed fordulatos rögzítés könnyű szerelést biztosít
Az innovatív távtartókat az egység részét képező szegecs rögzíti a panelhez. A távtartó fejének lenyomásakor a kitáguló fogak rögzítik a távtartót. A távtartók 13 metrikus hosszban kaphatók, anyaguk UL94 V-2 minősítésű poliamid.
A távtartók mindkét végükön erős záródást biztosító fenyőfa rögzítővel rendelkeznek. A vakfuratos rögzítés rugalmas; kerek, menetes, lyukasztott vagy fúrt vakfuratokhoz használható.
Az élreteszelő támaszok biztonságosan tartják a NYÁK szélét, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy könnyen kiemelhető legyen. A csavaros rögzítésű támaszok nagyon biztonságosak és megbízhatók. A támaszok önmetsző csavarral rögzíthetők.
Sorozat szám: SR2758
A szabványos bepattintós támasz ideálisan használható nyomtatott áramköri kártyák egymás fölé szerelésére. A beépített rugó lehetővé teszi a felső panel kinyújtását és megfelel az érintésvezérléses panelekhez.
Az élreteszelő támaszok biztonságosan tartják a NYÁK szélét, a bepattintós rögzítés a vezetőcsúccsal pedig gyors összeszerelést tesz lehetővé. A NYÁK szükség esetén könnyen kiemelhető.
A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Ezeket a támaszokat a szerelvénylap aljáról kell beszerelni, és alig emelkednek ki a lap alsó síkjából. A szerelvénylapon egy 0,375 x 0,313 négyszögletes lyukba szerelhetők, ami megakadályozza, hogy elforduljanak. A NYÁK-ot egy kioldható éltartó kar rögzíti a helyén.
Műanyag SR szegeccsel könnyen rögzíthető a szerelvénylapon. Különféle vastagságú panelre felszerelhető. A félgömbfejű kialakításnak köszönhetően csak minimálisan emelkedik ki a szerelvénylap alsó síkjából.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz