Menu Search

ยางรองยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

ยางรองยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับขาเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้องกันพื้นและลดเสียงรบกวน วัสดุ PTFE ให้การเลื่อนที่ราบรื่นและใช้งานได้ง่ายเนื่องจากมีแผ่นรองหลังแบบมีกาวในตัว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี อินเสิร์ทความสูง ความกว้างฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวฐาน สั่งซื้อ
42.2469 ฿ - 46.8111 ฿ 19493 มีในสต็อก
กลม
สีเทา
6.3 mm
19.805 ฿ - 21.9421 ฿ 14827 มีในสต็อก
กลม
สีเทา
6.7 mm
26.0379 ฿ - 28.8532 ฿ 20714 มีในสต็อก
กลม
สีเทา
6.5 mm
12.8405 ฿ - 14.228 ฿ 15093 มีในสต็อก
กลม
สีเทา
4.3 mm
62.9219 ฿ - 69.7214 ฿ 7885 มีในสต็อก
กลม
สีเทา
6.4 mm
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE;PE ; สีเทา ; กลม ; ขนาด - 40.0 mm ; ความกว้าง 40.0 mm | 1.575 in ; ความหนา 6.3 mm | 0.248 in

499479

ช่วงราคา
46.8111 ฿ - 42.2469 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุ
    PTFE;PE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE;PE ; สีเทา ; กลม ; ขนาด - 25.0 mm ; ความกว้าง 25.0 mm | 0.984 in ; ความหนา 6.7 mm | 0.264 in

499477

ช่วงราคา
21.9421 ฿ - 19.805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุ
    PTFE;PE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE;PE ; สีเทา ; กลม ; ขนาด - 30.0 mm ; ความกว้าง 30.0 mm | 1.181 in ; ความหนา 6.5 mm | 0.256 in

499478

ช่วงราคา
28.8532 ฿ - 26.0379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20714 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุ
    PTFE;PE
ยางรองยึดด้วยกาว - ; ; ; ; ; PTFE;PE;สีเทา;กลม;ขนาด - 19.0 mm;ความกว้าง 19.0 mm | 0.748 in;ความหนา 4.3 mm | 0.169 in

499475

ช่วงราคา
14.228 ฿ - 12.8405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15093 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุ
    PTFE;PE
ยางรองยึดด้วยกาว - PTFE;PE ; สีเทา ; กลม ; ขนาด - 50.0 mm ; ความกว้าง 50.0 mm | 1.969 in ; ความหนา 6.4 mm | 0.252 in

499480

ช่วงราคา
69.7214 ฿ - 62.9219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุเต็ม
    Polytetrafluoroethylene;Polyethylene
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุ
    PTFE;PE