Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ; ความยาวโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

ที่ยึดสายรัดเคเบิลด้วยกาว ไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง แนะนำสำหรับการมัดสายไฟน้ำหนักเบา มีรูสกรูตรงกลาง หากต้องการการรองรับเพิ่มเติม
รหัสรายการ:

494648

234925 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 5.4476 ฿
1000 - 3999 5.1799 ฿
4000 + 4.9167 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

544.76 ฿

100 x 5.4476 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ PA66
ความสูงโดยรวม 4.5 mm
ความยาวโดยรวม 18.0 mm
ความกว้างโดยรวม 18.0 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา