จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 4999 | 5.3495 ฿ |
5000 + | 5.0818 ฿ |
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
วิธีติดตั้ง | Adhesive |
ความสูงโดยรวม | 0.28 in |
ความสูงโดยรวม | 7.1 mm |
ความยาวโดยรวม | 25.4 mm |
ความยาวโดยรวม | 1 in |
ความกว้างโดยรวม | 1 in |
ความกว้างโดยรวม | 25.4 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ