Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาวนำเสนอความเป็นอรรถประโยชน์ในแง่ตัวเลือกการติดตั้ง มาพร้อมกับกาวและยังสามารถยึดด้วยสกรูได้ด้วย มีจำหน่ายในรูปแบบการติดตั้งสายรัดสายเคเบิล 4 ทางแบบคงที่หรือแบบฐานหมุน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
22 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
5.0818 ฿ - 5.3495 ฿ 1500 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Adhesive
6.1302 ฿ - 6.7906 ฿ 42180 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
  • จาก 2
สายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA66 ;

FTH-7A-RT-M

ช่วงราคา
5.3495 ฿ - 5.0818 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive
  • ความสูงโดยรวม
    7.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    25.4 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ; ความยาวโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ธรรมชาติ

460331

ช่วงราคา
6.7906 ฿ - 6.1302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงโดยรวม
    3.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    21.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    21.0 mm