Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 138.0 mm | 5.433 in ; DIN 80

แผ่นป้องกันหน้ายกแบบดึงเปิดแถบกาวแล้วติด ทำจากยางสีดำ ปกป้องหน้าแปลนได้ทั้งมาตรฐาน DIN และ ANSI ทนทานต่อโอโซนและสภาพอากาศ ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15°C ถึง +70°C มีแบบสำหรับรูภายในเพื่อป้องกันการพ่นทราย
รหัสรายการ:

48319

10878 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 126.4864 ฿
1000 - 39999 72.2779 ฿
40000 + 68.664 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

12,648.64 ฿

100 x 126.4864 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ยาง
วัสดุ ยาง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 138.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา