Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันหน้าแปลนแบบหน้ายกมีกาวด้านหลังซึ่งสามารถลอกเปิดกาวและติดได้ง่าย กาวพิเศษติดได้แน่นโดยไม่ทิ้งคราบภายใต้สภาพการใช้งานตามปกติ

แผ่นป้องกันนี้เป็นแบบแผ่นกลมที่ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI ใช้ได้กับรูเพื่อป้องกันการพ่นทราย และมีความหนามาตรฐาน 1.5 มม.

แผ่นดิสก์เหล่านี้ทนโอโซนและสภาพอากาศ และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ นอกจากนั้นยังทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15C ถึง +70C

ไม่ต้องใช้ตัวยึด

  • วัสดุ: ยาง
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
43 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
422.705 ฿ - 468.363 ฿ 7398 มีในสต็อก
330.0 mm
ANSI 10"
193.639 ฿ - 214.557 ฿ 4309 มีในสต็อก
DIN 125
1,479.484 ฿ - 1,639.325 ฿ 964 มีในสต็อก
590.0 mm
ANSI 20"
10.63 ฿ - 11.776 ฿ 264117 มีในสต็อก
36.0 mm
ANSI 1/2"
282.863 ฿ - 521.056 ฿ 7966 มีในสต็อก
27.5 mm
ANSI 8"
33.515 ฿ - 37.134 ฿ 52798 มีในสต็อก
DIN 25
336.465 ฿ - 372.815 ฿ 2884 มีในสต็อก
DIN 200
88.992 ฿ - 98.606 ฿ 22030 มีในสต็อก
130.0 mm
ANSI 3"
232.268 ฿ - 257.361 ฿ 3220 มีในสต็อก
220.0 mm
ANSI 6"
154.277 ฿ - 170.945 ฿ 18048 มีในสต็อก
DIN 100
14.885 ฿ - 16.495 ฿ 71220 มีในสต็อก
DIN 15
39.928 ฿ - 44.243 ฿ 18735 มีในสต็อก
75.0 mm
ANSI 1-1/2"
711.925 ฿ - 788.839 ฿ 1592 มีในสต็อก
415.0 mm
ANSI 14"
1,112.39 ฿ - 1,232.568 ฿ 806 มีในสต็อก
540.0 mm
ANSI 18"
54.451 ฿ - 60.335 ฿ 5230 มีในสต็อก
DIN 40
20.184 ฿ - 22.365 ฿ 40252 มีในสต็อก
45.0 mm
ANSI 3/4"
1,935.807 ฿ - 2,144.935 ฿ 12 มีในสต็อก
ANSI 22"
23.729 ฿ - 26.295 ฿ 37861 มีในสต็อก
DIN 20
220.593 ฿ - 244.425 ฿ 407 มีในสต็อก
DIN 150
256.698 ฿ - 284.431 ฿ 4250 มีในสต็อก
200.0 mm
ANSI 5"
  • จาก 3
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 330.0 mm | 12.992 in ; ANSI 10"

48336

ช่วงราคา
468.363 ฿ - 422.705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7398 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    330.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 125

48321

ช่วงราคา
214.557 ฿ - 193.639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4309 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 590.0 mm | 23.228 in ; ANSI 20"

48341

ช่วงราคา
1,639.325 ฿ - 1,479.484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    590.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 36.0 mm | 1.417 in ; ANSI 1/2"

48326

ช่วงราคา
11.776 ฿ - 10.63 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
264117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    36.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 27.5 mm | 1.083 in ; ANSI 8"

48335

ช่วงราคา
521.056 ฿ - 282.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7966 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    27.5 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 25

48314

ช่วงราคา
37.134 ฿ - 33.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52798 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 200

48323

ช่วงราคา
372.815 ฿ - 336.465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2884 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 130.0 mm | 5.118 in ; ANSI 3"

48331

ช่วงราคา
98.606 ฿ - 88.992 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    130.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 220.0 mm | 8.661 in ; ANSI 6"

48334

ช่วงราคา
257.361 ฿ - 232.268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    220.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 100

48320

ช่วงราคา
170.945 ฿ - 154.277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 15

48312

ช่วงราคา
16.495 ฿ - 14.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 75.0 mm | 2.953 in ; ANSI 1-1/2"

48329

ช่วงราคา
44.243 ฿ - 39.928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    75.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 415.0 mm | 16.339 in ; ANSI 14"

48338

ช่วงราคา
788.839 ฿ - 711.925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    415.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 540.0 mm | 21.26 in ; ANSI 18"

48340

ช่วงราคา
1,232.568 ฿ - 1,112.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
806 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    540.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 40

48316

ช่วงราคา
60.335 ฿ - 54.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 45.0 mm | 1.772 in ; ANSI 3/4"

48327

ช่วงราคา
22.365 ฿ - 20.184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40252 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    45.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; ANSI 22"

600049

ช่วงราคา
2,144.935 ฿ - 1,935.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    ANSI
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 20

48313

ช่วงราคา
26.295 ฿ - 23.729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37861 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 150

48322

ช่วงราคา
244.425 ฿ - 220.593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
407 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 200.0 mm | 7.874 in ; ANSI 5"

48333

ช่วงราคา
284.431 ฿ - 256.698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    200.0 mm