Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 125

แผ่นป้องกันหน้ายกแบบดึงเปิดแถบกาวแล้วติด ทำจากยางสีดำ ปกป้องหน้าแปลนได้ทั้งมาตรฐาน DIN และ ANSI ทนทานต่อโอโซนและสภาพอากาศ ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15°C ถึง +70°C มีแบบสำหรับรูภายในเพื่อป้องกันการพ่นทราย
รหัสรายการ:

48321

4309 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 214.557 ฿
1000 - 39999 203.829 ฿
40000 + 193.639 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

21,455.70 ฿

100 x 214.557 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ยาง
วัสดุ ยาง
มาตรฐาน DIN

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา