Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 130.0 mm | 5.118 in ; ANSI 3"

แผ่นป้องกันหน้ายกแบบดึงเปิดแถบกาวแล้วติด ทำจากยางสีดำ ปกป้องหน้าแปลนได้ทั้งมาตรฐาน DIN และ ANSI ทนทานต่อโอโซนและสภาพอากาศ ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15°C ถึง +70°C มีแบบสำหรับรูภายในเพื่อป้องกันการพ่นทราย
รหัสรายการ:

48331

22030 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 98.606 ฿
1000 - 3999 93.674 ฿
4000 + 88.992 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

9,860.60 ฿

100 x 98.606 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ยาง
วัสดุ ยาง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 130.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา