Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันหน้าแปลนแบบหน้ายกมีกาวด้านหลังซึ่งสามารถลอกเปิดกาวและติดได้ง่าย กาวพิเศษติดได้แน่นโดยไม่ทิ้งคราบภายใต้สภาพการใช้งานตามปกติ

แผ่นป้องกันนี้เป็นแบบแผ่นกลมที่ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI ใช้ได้กับรูเพื่อป้องกันการพ่นทราย และมีความหนามาตรฐาน 1.5 มม.

แผ่นดิสก์เหล่านี้ทนโอโซนและสภาพอากาศ และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ นอกจากนั้นยังทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15C ถึง +70C

ไม่ต้องใช้ตัวยึด

  • วัสดุ: ยาง
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
85.569 ฿ - 94.8135 ฿ 3294 มีในสต็อก
130.0 mm
ANSI 3"
406.4473 ฿ - 450.3494 ฿ 1437 มีในสต็อก
330.0 mm
ANSI 10"
223.3343 ฿ - 247.4626 ฿ 592 มีในสต็อก
220.0 mm
ANSI 6"
1,422.5812 ฿ - 1,576.2744 ฿ 4 มีในสต็อก
590.0 mm
ANSI 20"
55.6228 ฿ - 61.6325 ฿ 119 มีในสต็อก
95.0 mm
ANSI 2"
976.8852 ฿ - 1,082.4199 ฿ 45 มีในสต็อก
475.0 mm
ANSI 16"
470.6185 ฿ - 521.4629 ฿ 2803 มีในสต็อก
39.0 mm
ANSI 12"
10.2215 ฿ - 11.3235 ฿ 155887 มีในสต็อก
36.0 mm
ANSI 1/2"
271.9836 ฿ - 501.0154 ฿ 400 มีในสต็อก
27.5 mm
ANSI 8"
1,069.6061 ฿ - 1,185.1616 ฿ 26 มีในสต็อก
540.0 mm
ANSI 18"
19.408 ฿ - 21.5049 ฿ 24033 มีในสต็อก
45.0 mm
ANSI 3/4"
38.3921 ฿ - 42.5414 ฿ 251 มีในสต็อก
75.0 mm
ANSI 1-1/2"
684.5433 ฿ - 758.4988 ฿ 66 มีในสต็อก
415.0 mm
ANSI 14"
119.7984 ฿ - 132.7415 ฿ 61 มีในสต็อก
ANSI 4"
246.8246 ฿ - 273.4916 ฿ 155 มีในสต็อก
200.0 mm
ANSI 5"
2,953.0393 ฿ - 3,272.0661 ฿ 18 มีในสต็อก
700.0 mm
ANSI 24"
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 130.0 mm | 5.118 in ; ANSI 3"

48331

ช่วงราคา
94.8135 ฿ - 85.569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3294 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    130.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 330.0 mm | 12.992 in ; ANSI 10"

48336

ช่วงราคา
450.3494 ฿ - 406.4473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1437 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    330.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 220.0 mm | 8.661 in ; ANSI 6"

48334

ช่วงราคา
247.4626 ฿ - 223.3343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    220.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 590.0 mm | 23.228 in ; ANSI 20"

48341

ช่วงราคา
1,576.2744 ฿ - 1,422.5812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    590.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 95.0 mm | 3.74 in ; ANSI 2"

48330

ช่วงราคา
61.6325 ฿ - 55.6228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    95.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 475.0 mm | 18.701 in ; ANSI 16"

48339

ช่วงราคา
1,082.4199 ฿ - 976.8852 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    475.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 39.0 mm | 1.535 in ; ANSI 12"

48337

ช่วงราคา
521.4629 ฿ - 470.6185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    39.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 36.0 mm | 1.417 in ; ANSI 1/2"

48326

ช่วงราคา
11.3235 ฿ - 10.2215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    36.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 27.5 mm | 1.083 in ; ANSI 8"

48335

ช่วงราคา
501.0154 ฿ - 271.9836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    27.5 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 540.0 mm | 21.26 in ; ANSI 18"

48340

ช่วงราคา
1,185.1616 ฿ - 1,069.6061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    540.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 45.0 mm | 1.772 in ; ANSI 3/4"

48327

ช่วงราคา
21.5049 ฿ - 19.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    45.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 75.0 mm | 2.953 in ; ANSI 1-1/2"

48329

ช่วงราคา
42.5414 ฿ - 38.3921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    75.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 415.0 mm | 16.339 in ; ANSI 14"

48338

ช่วงราคา
758.4988 ฿ - 684.5433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    415.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 160. 0 0 mm ; ANSI 4"

48332

ช่วงราคา
132.7415 ฿ - 119.7984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 200.0 mm | 7.874 in ; ANSI 5"

48333

ช่วงราคา
273.4916 ฿ - 246.8246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    200.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 700.0 mm | 27.559 in ; ANSI 24"

48342

ช่วงราคา
3,272.0661 ฿ - 2,953.0393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    700.0 mm