Menu Search

ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน

มีในสต็อก

จุกยึดป้องกันหน้าแปลนเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับยึดจานป้องกันเต็มหน้าและตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก (ทั้งสองอย่างนี้มีจำหน่ายแยก) เข้ากับพื้นผิวหน้าแปลนท่อ

การติดตั้ง: เพียงสอดจุกผ่านรูของตัวป้องกันหน้าแปลนทะลุรูสลักเพื่อการปกป้องที่มั่นคงแข็งแรง

แนะนำให้ใช้จุกสี่ตัวเพื่อยึดแผ่นป้องกันแบบเต็มหน้าแต่ละแผ่นเข้ากับชิ้นงานให้แน่น

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงภายใต้หน้าแปลน ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
6.0767 ฿ - 6.7326 ฿ 3009 มีในสต็อก
28.7 mm
15.9 mm
16.3 mm
15.8119 ฿ - 17.5207 ฿ 10152 มีในสต็อก
44.2 mm
35.3 mm
35.8 mm
10.2617 ฿ - 11.3682 ฿ 182420 มีในสต็อก
35.1 mm
28.8 mm
29.6 mm
6.0767 ฿ - 6.7326 ฿ 25820 มีในสต็อก
28.7 mm
19.1 mm
19.7 mm
53.2135 ฿ - 58.96 ฿ 8828 มีในสต็อก
54.1 mm
92.1 mm
93 mm
20.6304 ฿ - 22.8612 ฿ 65946 มีในสต็อก
43.2 mm
44.5 mm
45 mm
27.2693 ฿ - 30.214 ฿ 400 มีในสต็อก
50.8 mm
54.0 mm
54.9 mm
8.7537 ฿ - 9.6995 ฿ 22510 มีในสต็อก
34.8 mm
25.7 mm
25.9 mm
16.9273 ฿ - 18.7566 ฿ 48470 มีในสต็อก
43.9 mm
38.4 mm
39.2 mm
25.507 ฿ - 28.2598 ฿ 18134 มีในสต็อก
50.8 mm
50.8 mm
51.7 mm
31.664 ฿ - 35.0816 ฿ 17338 มีในสต็อก
54.1 mm
60.3 mm
61.2 mm
12.0999 ฿ - 13.4071 ฿ 16818 มีในสต็อก
37.8 mm
32.0 mm
32.4 mm
17.6189 ฿ - 19.524 ฿ 55460 มีในสต็อก
43.9 mm
41.8 mm
42.3 mm
24.7708 ฿ - 27.4478 ฿ 3820 มีในสต็อก
50.8 mm
47.6 mm
48.4 mm
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ 535520 มีในสต็อก
30.5 mm
22.4 mm
22.9 mm
35.1797 ฿ - 38.9765 ฿ 1342 มีในสต็อก
54.1 mm
66.7 mm
67.6 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 15.9 mm | 0.626 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16.3 mm | 0.642 in ; PVC ; สีดำ

FLS005B

ช่วงราคา
6.7326 ฿ - 6.0767 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    15.9 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    28.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.3 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 35.3 mm | 1.39 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 35.8 mm | 1.409 in ; PVC ; สีดำ

FLS035B

ช่วงราคา
17.5207 ฿ - 15.8119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    35.3 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    44.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    35.8 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 28.8 mm | 1.134 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 29.6 mm | 1.165 in ; PVC ; สีดำ

FLS025B

ช่วงราคา
11.3682 ฿ - 10.2617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
182420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    28.8 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    35.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    29.6 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 19.1 mm | 0.752 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 19.7 mm | 0.776 in ; PVC ; สีดำ

FLS010B

ช่วงราคา
6.7326 ฿ - 6.0767 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    19.1 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    28.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    19.7 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 92.1 mm | 3.626 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 93 mm | 3.661 in ; PVC ; สีดำ

FLS080B

ช่วงราคา
58.96 ฿ - 53.2135 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    92.1 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    54.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    93 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 44.5 mm | 1.752 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 45 mm | 1.772 in ; PVC ; สีดำ

FLS050B

ช่วงราคา
22.8612 ฿ - 20.6304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65946 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    44.5 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    43.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    45 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 54.0 mm | 2.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 54.9 mm | 2.161 in ; PVC ; สีดำ

FLS065B

ช่วงราคา
30.214 ฿ - 27.2693 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    54.0 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    50.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    54.9 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 25.7 mm | 1.012 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 25.9 mm | 1.02 in ; PVC ; สีดำ

FLS020B

ช่วงราคา
9.6995 ฿ - 8.7537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    25.7 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    34.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.9 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 38.4 mm | 1.512 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 39.2 mm | 1.543 in ; PVC ; สีดำ

FLS040B

ช่วงราคา
18.7566 ฿ - 16.9273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    38.4 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    43.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    39.2 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 50.8 mm | 2 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 51.7 mm | 2.035 in ; PVC ; สีดำ

FLS060B

ช่วงราคา
28.2598 ฿ - 25.507 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18134 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    50.8 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    50.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    51.7 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 60.3 mm | 2.374 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 61.2 mm | 2.409 in ; PVC ; สีดำ

FLS070B

ช่วงราคา
35.0816 ฿ - 31.664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17338 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    60.3 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    54.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    61.2 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 32.0 mm | 1.26 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 32.4 mm | 1.276 in ; PVC ; สีดำ

FLS030B

ช่วงราคา
13.4071 ฿ - 12.0999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    32.0 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    37.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    32.4 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 41.8 mm | 1.646 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 42.3 mm | 1.665 in ; PVC ; สีดำ

FLS045B

ช่วงราคา
19.524 ฿ - 17.6189 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    41.8 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    43.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    42.3 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 47.6 mm | 1.874 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 48.4 mm | 1.906 in ; PVC ; สีดำ

FLS055B

ช่วงราคา
27.4478 ฿ - 24.7708 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    47.6 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    50.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    48.4 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 22.4 mm | 0.882 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22.9 mm | 0.902 in ; PVC ; สีดำ

FLS015B

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
535520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    22.4 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    30.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.9 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 66.7 mm | 2.626 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 67.6 mm | 2.661 in ; PVC ; สีดำ

FLS075B

ช่วงราคา
38.9765 ฿ - 35.1797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1342 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้
    66.7 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    54.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    67.6 mm