Menu Search

แคลมป์สายเคเบิลแบบปรับได้

มีในสต็อก

คลิปที่ปรับได้จะถูกดันเข้าไปติดตั้งบนแผงจากนั้นคลิปที่ปรับได้นั้นมีความเป็นอเนกประสงค์ในการรับสายเคเบิลที่หลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
14.2727 ฿ - 15.8119 ฿ 1055 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA66
8.0978 ฿ - 8.9767 ฿ 19044 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Snap-Lock
6.3845 ฿ - 7.0716 ฿ 1448 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Snap-Lock
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยกาว/เสียบเข้า, ปรับได้ - ธรรมชาติ ;

WAC3-01A4-RT

ช่วงราคา
15.8119 ฿ - 14.2727 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ความสูงโดยรวม
    22.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยกาว/เสียบเข้า, ปรับได้ - ธรรมชาติ ;

WAC2-01

ช่วงราคา
8.9767 ฿ - 8.0978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Snap-Lock
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    40 °C
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยกาว/เสียบเข้า, ปรับได้ - ธรรมชาติ ;

WAC1-01

ช่วงราคา
7.0716 ฿ - 6.3845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Snap-Lock
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    40 °C