Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิลด้วยกาว/เสียบเข้า, ปรับได้ - ธรรมชาติ ;

คลิปปรับแบบโยงใยนี้สามารถสอดเข้ากับรูในแผงควบคุมของคุณเพื่อรองรับสายไฟหรือสายเคเบิลสำหรับการประกอบของคุณได้อย่างปลอดภัย คลิปสามารถปิดโดยใช้แผ่นรองนิ้วหัวแม่มือ ผลิตจากไนลอนสีธรรมชาติ เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

WAC2-01

19044 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 8.9767 ฿
5000 - 19999 8.5306 ฿
20000 + 8.0978 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

4,488.35 ฿

500 x 8.9767 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง Snap-Lock
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด 40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.5 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 40 - 85 °C
ความสูงโดยรวม 29.5 mm
ช่วงความหนาแผง 0.5 - 2.5 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา