Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สลักดึงสลับแบบปรับได้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงภาชนะ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรม การออกแบบมีตัวจับแบบยึดด้วยสกรูที่ให้ระยะการจับที่ปรับได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาในวัสดุหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานและมีตัวเลือกกุญแจที่ล็อคได้หรือไม่สามารถล็อคได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวของตัวยึด | เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | คุณสมบัติพิเศษ | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622.1701 ฿ - 689.3841 ฿ | 34 มีในสต็อก |
0.961 in
24.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 189.2745 ฿ - 367.0112 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.744 in
18.9 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
พร้อมตัวยึด
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 170.9596 ฿ - 189.4306 ฿ | 13641 มีในสต็อก |
0.74 in
18.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 297.0712 ฿ - 329.1635 ฿ | 27 มีในสต็อก |
1.154 in
29.3 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 913.6286 ฿ - 1,012.3326 ฿ | 50 มีในสต็อก |
1.154 in
29.3 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 491979 | 448.4086 ฿ - 496.8527 ฿ | 2 มีในสต็อก |
0.74 in
18.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ