สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
สลักหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กพร้อมตัวอุปกรณ์แบบ 45 องศาที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษพร้อมสปริงภายในซึ่งให้แรงบิดสูงถึง 1 มม.
ลูกเบี้ยวทำมุม 45 องศากับตัวอุปกรณ์ สลักมีตัวเลือกระยะการจับที่เป็นทางเลือกและหัวมีรูปแบบให้เลือกสามแบบได้แก่ สี่เหลี่ยมจตุรัส 6 มม., สามเหลี่ยม 7 มม. และแบบหัวผ่า
ใช้แผ่นแอคชูเอเตอร์สำหรับการติดตั้งสลักลูกเบี้ยว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับระยะลูกเบี้ยวที่ตรงตามมาตรฐานที่สุด เมื่อใช้กับมือจับสวิงและแท่งประกอบของเรา ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากระบบล็อกที่หลากหลาย
แผ่นแอคชูเอเตอร์มีแผ่นแอคชูเอเตอร์แบบล็อก 3 จุด ที่เหมาะสำหรับจุดล็อกที่มีหลายจุด
สลักดึงสลับแบบปรับได้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงภาชนะ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรม การออกแบบมีตัวจับแบบยึดด้วยสกรูที่ให้ระยะการจับที่ปรับได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาในวัสดุหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานและมีตัวเลือกกุญแจที่ล็อคได้หรือไม่สามารถล็อคได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ
สลักล็อกแบบกดด้ามจับรูปตัว T แบบคงที่และปรับได้มีให้พร้อมแป้นกดที่ปรับไว้ล่วงหน้าขนาดสูงสุด 6 มม. เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับตู้อุปกรณ์ที่ต้องซีลได้ดีขึ้นภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือน
ใช้งานสลักด้วยมือ ตัวเลือกแบบมีล็อก (ที่ปิดสแตนเลสประเภท CH 751) และแบบไม่มีล็อก (ไม่มีกระบอก) กุญแจแต่ละตัวมีลูกกุญแจ 2 ดอก สลักนี้มาพร้อมกับปะเก็นซีลยางอีกด้วย จำหน่ายลูกเบี้ยวแยกต่างหาก
สลักแบบปรับได้มีการทำงานของลูกเบี้ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ และมือจับมีความยาวหลากหลายระดับด้วยน็อตแบบปรับได้
ขอเกี่ยวแบบดึงพร้อมล็อคที่สองมีปุ่มล็อคเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือน เหมาะกับตัวยึด M4 และมาพร้อมกับตัวเหนี่ยว การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆ
สลักล็อกแบบยกแล้วหมุน (ล็อก) ที่ทำงานง่ายด้วยการยกหมุนและใช้แรงกด ประกอบได้ง่ายโดยใช้ขายึดกลอนหรืออุปกรณ์แบบประกอบเร็ว
ประกอบด้วยด้ามจับทรงต่ำที่เก็บพับได้เมื่อไม่ใช้งาน นอกจากนั้นยังมีระบบปรับระยะกริป (ระยะห่างระหว่างหน้ากลอนถึงก้านล็อก) อย่างง่ายเพื่อความสะดวก ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกหลายรูปแบบที่มีคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละแบบ สลักล็อกแบบยกแล้วหมุนสามารถใช้กับงานที่หลากหลายทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดแค่แผงควบคุมระบบไฟฟ้า ฝาปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบรถไฟและงานก่อสร้าง
รูปแบบที่มีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ล็อกแรงกด 5 มม., มือจับสวิงหลายขนาดแบบมีสปริง, แบบกระแทกที่มีตัวเลือกการใช้งานแบบปุ่มกด รวมทั้งแบบที่เป็นโลหะทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีสลักล็อกแบบ Swell Latch ที่ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะที่มีแรงสั่นสะเทือน และสลักล็อกแบบก้านสามจุดที่มีเกียร์บ็อกซ์ในตัวสำหรับการล็อกหลายจุด
คุณสมบัติ
สลักกลอนออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงแผงและประตูของคุณด้วยกลอนหมุน ที่ผนึกล็อกด้วยการเกี่ยวเข้ากับกรอบหรือช่องรับเดือยที่อยู่ด้านหน้า
ที่ล็อกเหล่านี้สามารถประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพื่อการยึดติดอย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถติดตั้งกับประตูที่มีความหนาตามปกติ และเหมาะสำหรับใช้กับการใช้งานด้านการเข้าถึงแบบใช้งานเบา
ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ตามชนิดของล็อก ประกอบไปด้วย Master Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Number Lock, K0400, K0600, K333 และ CH751 จำหน่ายพร้อมลูกกุญแจ 2 ดอก
สลักล็อกพร้อมลูกบิดแบบปีกออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงหน้าบานและประตูต่าง ๆ โดยใช้ก้านสลักหมุน (คาน) โดยเป็นการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ก้านสลักทำการล็อกโดยยึดกรอบหรือตัวรับล็อกที่อยู่ด้านหลัง สามารถใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกหลากหลายวัสดุและการแต่งผิวที่สวยงามหลายแบบ มีตัวเลือกแบบไม่ใช้ลูกกุญแจ หรือตัวเลือกแบบลูกกุญแจสลักเล็กที่มาพร้อมหน้ากากสเตนเลส (ฝาปิดกันฝุ่น)
ขอเกี่ยวแบบกดที่มีระยะจับกว้างพร้อมสกรูแบบปรับได้ ขอเกี่ยวมีแรงกดที่ดีและมีตัวเลือกแรงกดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้เลือก ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มม. และ 6 มม. เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น
ขอเกี่ยวแบบกดมีคุณสมบัติในการลดเสียงรบกวนและให้การปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนและกระแทก ขอเกี่ยวได้รับการให้คะแนนตาม DIN-EN 61373
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยขอเกี่ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบและตัวเลือกแบบล็อกและไม่มล็อก จำหน่ายลูกเบี้ยวและกุญแจไขควงแยกต่างหาก
ขอเกี่ยวแบบกดที่มีดีไซน์ปุ่มจับแบบปีกเหมาะสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องมีการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน โดยทั่วไปจะใช้กับตู้และแผงควบคุมในสภาพแวดล้อมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของเรามีขอเกี่ยวแบบปรับได้และแบบตายตัวทั้งแบบล็อกหรือไม่ล็อก จุดที่ขอเกี่ยวล็อก จะมีกุญแจสองดอกให้มาพร้อมกับล็อคทุกตัว ขอเกี่ยวแบบปรับได้มีการทำงานของลูกเบี้ยวแบบหมุนหนึ่งในสี่รอบ จำหน่ายลูกเบี้ยวแยกต่างหาก
ขอเกี่ยวเหล่านี้สามารถใช้ได้กับทั้งมือซ้ายและมือขวา มีแรงบีบ 6 มม. ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น
ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมที่จับแบบตัว T ที่ใช้งานด้วยมือและดีไซน์แบบตายตัว ใช้ในการประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงต่างๆ และเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับตู้และแผงการเข้าถึง
สินค้าของเรามีทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกการล็อกทุกแบบจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับปะเก็นซีลยางและแรงกด 6 มม. ที่ตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน
ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมปุ่มจับแบบปีกเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดเมื่อต้องการการซีลที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือน ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับตู้ แผงปิด และการใช้งานฮาร์ดแวร์การเข้าถึงอื่นๆ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขอเกี่ยวแบบกดนี้มีดีไซน์แบบตายตัวซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกแบบล็อกจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับแป้นกด 6 มม. ที่ปรับตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน
ขอเกี่ยวต้องใช้กุญแจแบบมีตะขอที่ไม่มีตัวกำหนดระยะ ซึ่งจำหน่ายแยกกัน
ขอเกี่ยวสลักประตูใช้สำหรับการเกี่ยวในการใช้งานทั้งภายในและภายนอก นิยมใช้งานกับการทำตู้และเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งประตูทางเข้า เช่น ห้องน้ำสำเร็จรูปและตู้สำหรับเก็บของ
ขอเกี่ยวเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้งานภายในประเทศและการพาณิช และยังเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้ง่ายดายและเป็นโซลูชันที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก
กลุ่มผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบกดปิดที่มักมีการซ่อนไว้ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถสังเกตเห็นขอเกี่ยวจากภายนอกได้
สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)
กลุ่มผลิตภัณฑ์สไลด์ลิ้นชักของเรามีทั้งรูปแบบจำกัดการเลื่อน เช่น เลื่อนได้ 3/4 ส่วน และเลื่อนได้จนสุด รางลิ้นชักแบบตลับลูกปืนมีตัวเลือกวัสดุเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการทำงานบนหน้าจอแสดงผล เวิร์กสเตชัน และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค
ซ็อคเก็ตโหลดด้วยสปริงคือสลักที่ทำงานร่วมกับระบบสปริงเพื่อเป็นกลไกการล็อคและปลดล็อค สลักประตูนี้เข้ากันได้กับสองก้านเกี่ยวที่สั่งได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับความต้องการในการติดตั้ง
ขอเกี่ยวแบบกดมีตัวยึดเกรด IP65 และทำจากสังกะสีฉีดขึ้นรูปรมดำ มีแป้นกดขนาด 6 มม. เมื่อบิดลูกกุญแจไปที่ 90 ลูกเบี้ยวจะหมุนไปยังตำแหน่งล็อค เมื่อบิดลูกกุญแจไปที่ 180 ลูกเบี้ยวจะหมุนไปยังตำแหน่งยึด ขอเกี่ยวมีทั้งแป้นกดและการแยกเสียงรบกวนที่ดีโดยมีรูปแบบหัวและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน
กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2
ตัวยึดฝาพับได้ เหมาะสำหรับการจับยึดฝาเปิด แผงไฟฟ้าและฝาปิดอุปกรณ์ตรวจสอบ สามารถใช้ได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ตามการเลือกวัสดุ
ล็อคตู้ได้รับการออกแบบด้วยล็อคตู้เหล็กกล้าพร้อมตัวอุปกรณ์พลาสติก เหมาะสำหรับการใช้งานภาระหนัก เช่น ตู้เหล็กกล้าและชุดก้านทำได้ง่ายด้วยแผ่นยึดพิเศษ คลิปบนตัวอุปกรณ์ยังช่วยในการประกอบชิ้นส่วนที่ติดตั้งง่ายนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฝาครอบกันฝุ่นสเตนเลสและตัวล็อคสามารถซื้อได้ทั้งแบบร่องกุญแจเหมือนกันหรือร่องกุญแจแตกต่างกัน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวล็อคนี้เหมาะสำหรับการใช้กับงานประตูกระจกบานเลื่อนกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกร่องกุญแจเหมือนกันและต่างกัน พร้อมกับวิธีการต่างๆ ในการติดตั้ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อกเฟอร์นิเจอร์นี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่งานภาระหนัก เพื่อให้เหมาะกับตู้ขนาดใหญ่ที่ทำจากเหล็กกล้าหรือไม้
การออกแบบเป็นแบบฝังเพื่อให้ตู้มีพื้นผิวเรียบ ตัวเลือกของพื้นผิวช่วยให้รูปร่างภายนอกสวยงามน่าดึงดูด กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีตัวเลือกกุญแจชนิดต่างๆ ประกอบไปด้วย มีลูกกุญแจ ไม่มีลูกกุญแจและตัวคล้องสำหรับล็อกเพื่อความปลอดภัยอีกระดับสำหรับการใช้งานกับตู้และลิ้นชัก
ล็อคลิ้นชักขอเกี่ยวมีสปริงมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานที่มีความปลอดภัยสูง เป็นล็อคลิ้นแบบกดกระเด้งยึดที่ขอบ/พื้นผิวที่แนะนำสำหรับลิ้นชักไม้ ล็อคนี้ป้องกันการเจาะตรงกลางเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยและสามารถถอดกุญแจออกได้เฉพาะอยู่ในตำแหน่งล็อคเท่านั้น มีรุ่นตัวยึดแบบหน้าแปลนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับประตูไม้บานเลื่อน เหมาะสำหรับตู้เก็บสิ่งของ เคาน์เตอร์ และตู้โชว์ไม้ การทำงานแบบดันเพื่อล็อคช่วยประหยัดเวลาในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งมากของร้านค้าปลีก นำเสนอระดับความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมและมีศูนย์ป้องกันการเจาะ ตัวล็อคแบบดันราคาประหยัดพร้อมน็อตยึดมีกลไกกุญแจแบบดิสก์ซึ่งช่วยให้กดล็อคได้อย่างสะดวกและเป็นล็อคแบบกดเพื่อล็อคและเปิดด้วยกุญแจ ล็อคมีการเคลื่อนไหวเพียง 45 องศาโดยไม่ต้องใช้กุญแจในตำแหน่งเปิด ล็อคนี้เหมาะกับรูยึดรูปตัว D สองชั้นมาตรฐานและเหมาะสำหรับประตูบานเลื่อน ตู้โชว์ และป้ายประกาศด้านหน้าเป็นกระจก
ตัวล็อคประเภทนี้เหมาะสำหรับลิ้นชักและตู้เฟอร์นิเจอร์ไม้ ออกแบบและตกแต่งอย่างมีสไตล์เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับการใช้งานสำเร็จรูป ร่องกุญแจต่างกันและเหมือนกันช่วยให้มีตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ