ขาตั้งปรับประดับฝาครอบชุบโครเมี่ยมเหล่านี้เป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบาบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเล็กน้อย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ทำจากโพลีเอทิลีน (PE) สีดำฝาครอบชุบโครเมี่ยม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.234 ฿ - 51.226 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
M10
|
Rigid
|
PE;เหล็กกล้า
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 19.604 ฿ - 21.72 ฿ | 29 มีในสต็อก |
M8
|
Rigid
|
PE;เหล็กกล้า
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 42.164 ฿ - 46.716 ฿ | 615 มีในสต็อก |
M10
|
Rigid
|
PE;เหล็กกล้า
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28.847 ฿ - 31.965 ฿ | 7021430 มีในสต็อก |
M8
|
|
ไนลอน
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30.731 ฿ - 34.049 ฿ | 130 มีในสต็อก |
M8
|
Rigid
|
PE;เหล็กกล้า
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 36.244 ฿ - 40.16 ฿ | 260 มีในสต็อก |
M8
|
|
ไนลอน
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 26.267 ฿ - 29.107 ฿ | 26 มีในสต็อก |
M8
|
Rigid
|
PE;เหล็กกล้า
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12.208 ฿ - 13.526 ฿ | 756 มีในสต็อก |
M6
|
Rigid
|
PE;เหล็กกล้า
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16.769 ฿ - 18.579 ฿ | 25212 มีในสต็อก |
M8
|
|
ไนลอน
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20.347 ฿ - 22.541 ฿ | 288 มีในสต็อก |
M10
|
Rigid
|
PE;เหล็กกล้า
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 36.244 ฿ - 40.16 ฿ | 305 มีในสต็อก |
M10
|
Rigid
|
PE;เหล็กกล้า
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26.263 ฿ - 29.098 ฿ | 260 มีในสต็อก |
M10
|
Rigid
|
PE;เหล็กกล้า
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 778.515 ฿ - 862.62 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M12
|
แกนพลาสติก
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 42.164 ฿ - 46.716 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ